Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 
H05BQ-F / H07BQ-F power cord
UKCA markedCE markedHarmonisation marking
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistant

H05BQ-F / H07BQ-F

Voedingskabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentificatie: Kleuren; flexibel

H05BQ-F 2X0,75

0013600

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • De zeer robuuste kabelopmaak en de mogelijkheid voor gebruik in extreem breed temperatuurbereik bieden een veelzijdige toepassingsruimte.
  • Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H05BQ-F resp. H07BQ-F (afhankelijk van geleiderdoorsnede), met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit.
  • ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
  • Duurzaam product dankzij slijtvast, kerf- en snijbestendig PUR-buitenmantelmateriaal.
  • Oranje signaalkleur van de buitenmantel voor snelle, visuele waarneming en voorkoming van ongelukken en beschadiging.
  • Afhankelijk van de geleiderdoorsnede zijn ze geschikt voor de spanningsklassen 300/500 V of 450/750 V.

Toepassing

  • Voedingskabel voor bouwmachines en mobiele elektrische handapparaten.
  • Karakteristieke toepassingsgebieden zijn bouwplaatsen, camping, evenemententechniek landbouw, enz.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
  • PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
  • De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.