Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF power cord
UKCA markedCE marked
flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

Voedingskabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; Silicoon; Aderidentificatie: Kleuren; -50°C - 180°C; flexibel

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X0,75

0046001

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Dankzij flexibel kabelopmaak bestemd voor gebruik bij beperkte ruimte.
  • Bestand tegen temperaturen tot +180 °C. Voorwaarde hiervoor is een voldoende ventilatie omdat siliconenkabels vanaf +100 °C zonder zuurstof voortijdig de mechanische eigenschappen verminderen.
  • Aderisolatie en mantel van halogeenvrije samenstelling (volgens DIN EN IEC 60754-1).
  • Geringe corrosiviteit van de gassen bij brand (volgens DIN EN IEC 60754-2).
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
  • Isolerende eigenschappen na vlamming in vaste toestand dankzij aderisolatie en buitenmantel van siliconen samenstelling.

Opmerkingen

  • Er moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd, omdat de mechanische eigenschappen van siliconenkabels voortijdig afnemen vanaf +100 C bij afwezigheid van lucht

Toepassing

  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • Ongevoelig voor vele oliën, plantaardige en dierlijke vetten en veelvoudig chemische bestendig.