0046001
Voedingskabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; Silicoon; Aderidentificatie: Kleuren; -50°C - 180°C; flexibel
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X0,75
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Dankzij flexibel kabelopmaak bestemd voor gebruik bij beperkte ruimte.
- Bestand tegen temperaturen tot +180 °C. Voorwaarde hiervoor is een voldoende ventilatie omdat siliconenkabels vanaf +100 °C zonder zuurstof voortijdig de mechanische eigenschappen verminderen.
- Aderisolatie en mantel van halogeenvrije samenstelling (volgens DIN EN IEC 60754-1).
- Geringe corrosiviteit van de gassen bij brand (volgens DIN EN IEC 60754-2).
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Isolerende eigenschappen na vlamming in vaste toestand dankzij aderisolatie en buitenmantel van siliconen samenstelling.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- Ongevoelig voor vele oliën, plantaardige en dierlijke vetten en veelvoudig chemische bestendig.
Opmerkingen