Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 
ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP power cord
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantacid resistanceicon sturgeon signal

ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP

Voedingskabel; 4X0.75; U0/U: 300 / 500 V; FEP; Aderidentificatie: Kleuren; Afgeschermd; -100°C - 205°C; flexibel

ÖLFLEX® HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP

30016373

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Ruimte- en gewichtsbesparende installatie dankzij kleine kabeldiameters
  • Lage uitgassing
  • Bestand tegen contact met vrijwel alle zeer agressieve chemische stoffen
  • Geschikt voor sensortechnologie dankzij goede elektrische en mechanische eigenschappen

Toepassing

  • In omgevingen met zeer hoge temperaturen, contact met chemische stoffen, kleine ruimtes
  • Meest voorkomende toepassingen - Bouw van industriële ovens - Gieterijen - Chemische industrie - Energiecentrales - Lakstraten - Verwarmingselementen - Kunststofindustrie - Bouw van windturbines
  • Sensorsystemen, bijv. niveausensoren