10486100
EPIC® STA 6 Screw termination
Binnenwerk met schroefverbinding Pen; Number of contacts: 6; Bouwgrootte: 3A; 24 V AC rms / DC volgens IEC; 10 A volgens UL; Voor doorsnede (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Inclusief contacten; Polycarbonaat
EPIC® STA 6 SS
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- goede contacteigenschappen door de sterke veerkracht.
- De bewezen STA binnenwerken met veercontacten
Toepassing
- Regeltechniek
- 19 inch rekken
- Laboratoria