Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV control cable
UKCA markedCE marked
torsion resistantuv-resistant.chemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

Stuurstroomkabel; 2X0.75; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Aderidentificatie: Nummers; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 2X0,75

1120232

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Weerbestendig en daarom zeer geschikt voor gebruik buitenshuis.
  • Zeer robuust door versterkte buitenmantel met min. 1,8 mm wanddikte.
  • Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Voor stroomcircuits die op grond van de installatie een hogere nominale spanning nodig hebben.
  • Kabelopmaak ook geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.