Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 
UNITRONIC® BUS CAN bus cable
UKCA markedCANopenCE markedcUL listed US, UL listed US
flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® BUS CAN

Buskabel; CAN; vaste installatie; Nominale karakteristieke impedantie: 120; 1x2x0.22 mm²; PVC; violet; 5.7 mm; cUL listed

UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,22

2170260

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Kabel met één of twee paren met verschillende geleiderdoorsneden voor de veilige gegevensoverdracht bij toenemende overdrachtslengte.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad (F/UTP).
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.

Toepassing

  • Voor de veldbuscommunicatie in CAN en op CAN FD gebaseerde netwerken.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.