Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 
EPIC® POWERLOCK D6 C powerlock
UKCA markedCE markedVDE certified
heat resistancecold resistance

EPIC® POWERLOCK D6 C

cable connector; Voor doorsnede (min./max.): 35mm² - 240mm²;

EPIC® POWERLOCK D6 C PE/GN M40 (1)

44420216

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Kabelstekkerbron (uitvoering D6) voor gebruik met een krimpcontactbron (apparaat verkrijgbaar).
  • Beschikbaar in geharmoniseerde kleuren volgens Europese norm (kleurcodering voor DC en AC).
  • Voor geleiderdoorsneden tot 240 mm².
  • Hoge stabiliteit door robuuste PBT-kunststof.
  • Met M40-schroefdraad voor gebruik met een overeenkomstige kabelschroefverbinding.
  • Wanneer verbonden, kan beschermklasse IP 65, IP 67 en IP 69 worden bereikt.
  • VDE-gecontroleerde kwaliteit.
  • Conform de normen te gebruiken in de binnenvaart (volgens DIN VDE 0100-730 deel 7-730: "Elektrische landaansluiting voor voertuigen van de binnenvaart".

Toepassing

  • Kan worden gebruikt voor de mobiele en stationaire energie- resp. noodstroomvoorziening door generatoren of accuopslag.
  • Geschikt voor elektromotoren en koelapparatuur.
  • Geschikt voor driefasen- en gelijkstroomtoepassingen tot 660 A.
  • Voor gebruik met niet-afgeschermde enkeladers.
  • Bestand tegen gematigde mechanische belastingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.