Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 
H07V-U single core
CE markedHarmonisation marking
flame-retardant

H07V-U

Enkelader; 1X1.5; groen-geel; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-gecertificeerd; vaste installatie

H07V-U 1x1,5 GNYE

4527001

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte

Voordelen

  • Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H07V-U, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit (geldt niet voor: groen (enkele kleur), geel (enkele kleur).
  • ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
  • Compacte opbouw voor eenvoudige verwerking.
  • Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
  • Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
  • Verschillende ringlengtes verkrijgbaar.
  • Grotere ringlengtes besparen bewegingswegen. De maxiringen (artikelnummers die op "X" eindigen) zijn ideaal te gebruiken met de TRONIC-module. De module dient in combinatie met de TRONIC stellingwagen enkeladers voor het gecontroleerde en geleide inkorten en de geordende en compacte opslag van enkele aders.

Toepassing

  • Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
  • Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
  • Voor de bedrading van lampen.
  • Ook te gebruiken voor de elektrische thuisinstallaties.
  • Maxiringen (artikelnummers die op "X" eindigen) zijn geschikt voor gebruik met de TRONIC-module.
  • Voor de vaste en beschermde installatie in elektroinstallatiebuis op of onder pleisterwerk.
  • Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.