4527001
H07V-U
Enkelader; 1X1.5; groen-geel; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-gecertificeerd; vaste installatie
H07V-U 1x1,5 GNYE
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H07V-U, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit (geldt niet voor: groen (enkele kleur), geel (enkele kleur).
- ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Compacte opbouw voor eenvoudige verwerking.
- Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
- Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
- Verschillende ringlengtes verkrijgbaar.
- Grotere ringlengtes besparen bewegingswegen. De maxiringen (artikelnummers die op "X" eindigen) zijn ideaal te gebruiken met de TRONIC-module. De module dient in combinatie met de TRONIC stellingwagen enkeladers voor het gecontroleerde en geleide inkorten en de geordende en compacte opslag van enkele aders.
Toepassing
- Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
- Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
- Voor de bedrading van lampen.
- Ook te gebruiken voor de elektrische thuisinstallaties.
- Maxiringen (artikelnummers die op "X" eindigen) zijn geschikt voor gebruik met de TRONIC-module.
- Voor de vaste en beschermde installatie in elektroinstallatiebuis op of onder pleisterwerk.
- Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.