4726001
H07Z-K 90°C
Enkelader; 1X1.5; groen-geel; Ring; U0/U: 450/750 V; Halogeenvrij mengsel; HAR-gecertificeerd; vaste installatie
H07Z-K 90°C 1X1,5 GNYE
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H07Z-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit (geldt niet voor: transparant, groen (enkele kleur), geel (enkele kleur), alle dubbele kleuren (behalve groen-geel en geel-groen)).
- ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
- Halogeenvrije aderisolatiesamenstelling evenals geringe rookgasontwikkeling en geringe corrosiviteit van de gassen bij brand bevorderen het gebruik in openbare omgevingen.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Compacte opbouw voor eenvoudige verwerking.
- Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
- Als ring, op spoel of in grote wegwerpdoos verkrijgbaar. De beschikbaarheid van grote dozen is afhankelijk van kleur en hebben over het algemeen een geleiderdoorsnede tot slechts 6 mm².
Toepassing
- Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits, met inachtneming van speciale eisen voor brandveiligheid.
- Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
- Voor de bedrading van lampen.
- Voor de vaste en beschermde installatie in elektroinstallatiebuis op of onder pleisterwerk.
- Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.
- Kan worden gebruikt in droge ruimtes.
- Voor gebruikstemperaturen van ‑40 °C tot +90 °C.