Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 
H07Z-K 90°C single core
CE markedHarmonisation marking
flame-retardanthalogen-free

H07Z-K 90°C

Enkelader; 1X1.5; groen-geel; Ring; U0/U: 450/750 V; Halogeenvrij mengsel; HAR-gecertificeerd; vaste installatie

H07Z-K 90°C 1X1,5 GNYE

4726001

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H07Z-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit (geldt niet voor: transparant, groen (enkele kleur), geel (enkele kleur), alle dubbele kleuren (behalve groen-geel en geel-groen)).
  • ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
  • Halogeenvrije aderisolatiesamenstelling evenals geringe rookgasontwikkeling en geringe corrosiviteit van de gassen bij brand bevorderen het gebruik in openbare omgevingen.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
  • Compacte opbouw voor eenvoudige verwerking.
  • Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
  • Als ring, op spoel of in grote wegwerpdoos verkrijgbaar. De beschikbaarheid van grote dozen is afhankelijk van kleur en hebben over het algemeen een geleiderdoorsnede tot slechts 6 mm².

Toepassing

  • Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits, met inachtneming van speciale eisen voor brandveiligheid.
  • Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
  • Voor de bedrading van lampen.
  • Voor de vaste en beschermde installatie in elektroinstallatiebuis op of onder pleisterwerk.
  • Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.
  • Kan worden gebruikt in droge ruimtes.
  • Voor gebruikstemperaturen van ‑40 °C tot +90 °C.