52006494
SKINDICHT® SM-PE-M
Tegenmoer; M 72; Wrench width: 85mm; Messing vernikkeld
SKINDICHT® SM-PE M72X2 LOCKNUT
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Optimaal contact van een gecoate behuizing voor de bescherming tegen elektromagnetische storingen en voor de potentiaalvereffening.
- Het contact wordt bereikt bij het vastmaken van de tegenmoer door de snijkanten die de gecoate laag van de behuizing krassen.
- Bestand tegen temperaturen tot +200 °C.
- Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.
Toepassing
- Voor gebruik aan de binnenkant van gelakte, geanodiseerde of gepoedercoate behuizingen.
- Kan worden gebruikt met metrische SKINTOP®- en SKINDICHT®-kabelwartels voor toepassingen waarbij elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.