- T0_Safe_use_of_our_products_en
- T1_Chemical_resistance_of_cables_int
- T2_Assembly_guidelines_PROFIBUS_UNITRONICй_BUS_PB_and_Industrial_Ethernet_cables_ETHERLINEй_int
- T3_Assembly_guidelines_OELFLEXй_FD-CHAIN_UNITRONICй_FD_ETHERLINEй_FD_and_HITRONICй_FD_cables_in_power_chains_int
- T4_Assembly_guidelines_OELFLEXй_CRANE_NSHTOEU_OELFLEXй_CRANE_VS_N_SHTOEU_and_OELFLEXй_CRANE_PUR_int
- T5_Assembly_guidelines_Lift_elevator_control_cables_OELFLEXй_LIFT_N_int
- T6_Type_designations_int
- T7_Core_ID_code_for_OELFLEXй_and_UNITRONICй_cables_int
- T8_Extension_and_compensating_cables_colour_codes_and_background_information_int
- T9_Core_ID_code_as_per_VDE_and_DIN_colour_code_int
- T10_Core_ID_code_as_per_VDE_colour_code_for_telephone_cables_int
- T11_Conductor_resistances_and_strand_structure_metric
- T12_Current_ratings_basic_table_reduction_tables_int
- T13_Current_rating_as_per_National_Electrical_Code_of_the_USA_int
- T14_European_Construction_Product_Regulation_int
- T15_Properties_of_cable_insulation_and_sheathing_int
- T16_Anglo-American_dimensions_int
- T17_Calculating_metal_surcharges
- T19_Laying_guidelines_for_cables_and_wires_int
- T20_Cable_drums_transport_damage_losses_rental_and_handling_int
- T21_Installation_dimensions_for_multi_cable_entry_systems_int
- T21_Thread_dimensions_Tightening_torques_and_installation_dimensions_for_cable_glands_int
- T22_Protection_ratings_to_DIN_EN_60529_int
- T23_Cable_glands_int
- T24_Chemical_resistance_of_plastics_int
- T25_Registered_trademarks_int
- T26_Products_with_certification_for_Russia_int
- T27_Fire_load_calculations_for_cables_int
- T28_Radiation_resistance_int
- T29_Using_UL-approved_cables_int
- T30_Environmental_information_int
- T31_EPICй_housings_and_inserts_industrial_connectors_int